text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMC EZ501UDBBS7O097

Ürün numarası: 8G000020
GTIN: 4046548106909
EZ-Servo motors: Mo = 4,70Nm; Io = 4,00A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 2,9kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; without brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alte...  Daha Fazla

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

EZ-Servo motors: Mo = 4,70Nm; Io = 4,00A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 2,9kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; without brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Approval CE  
UKCA  
 
Koruma tip, muhafaza IP56  
Net agirlik 5000  g
Brüt ağırlık 6400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27022602  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000034  
ETIM Referans Özelliği EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548106909  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1