Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"313115","name":"PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
Ürün numarası: 313115
PSSu, kompakt modüller için konektör seti, 1 sıralı, 10 terminal,
yaylı bağlantı, 2 parça.
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | TÜV |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -20 - 100 °C |
Mekanik Veri
İletken kesiti | 1 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 22-18 |
Net agirlik | 20 g |
Brüt ağırlık | 22 g |
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
Harmonized System Code | 85369095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548061215 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242691 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
Cilt | 0 |