text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
195 Ürün bulundu
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, temel ünite, genişletilebilir, 20 emniyetli dijital giriş,4 emniyetli yarı iletken çıkışı.

istek üzerine
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler temelünitesi, genişletilebilir, anahtarlı Ethernet arabirimi, USB 20 bellek.

istek üzerine
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, temelbirim, genişletilebilir, iletişim bağlantısı, 2 Ethernet arabirimi, USB bellek, özellikle brülör uygulamaları için.

istek üzerine
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü, 16 emniyetli dijital giriş.

istek üzerine
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü, 4 emniyetli analog giriş, 4..20 mA.

istek üzerine
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, 8 emniyetli dijital giriş, 4 emniyetli yarı iletken çıkış.

istek üzerine
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, 4 emniyetli dijital giriş, 4 emniyetli yarı iletken çıkış.

istek üzerine
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü, 8 emniyetli giriş, 2 emniyetli çift kutuplu yarı iletken çıkış.

istek üzerine
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü, 1 eksenin emniyetli izlenmesi.

istek üzerine
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü, 2 eksenin emniyetli izlenmesi.

istek üzerine
PNOZ m ES 14DO
772181
GTIN: 4046548085129
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü, standart uygulamalar için 14 yarı iletken çıkışı.

istek üzerine
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü 2 yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörün emniyetli bağlantısı.

istek üzerine
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü, emniyetli merkezi olmayan I/O modülleri.

istek üzerine
PNOZ m EF SafetyNET
772122
GTIN: 4046548081220
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, PNOZ m Bx için emniyetli iletişim modülü SafetyNET p RTFL.

istek üzerine
PNOZ m ES Profinet
772138
GTIN: 4046548069525
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü, Profinet.

istek üzerine
PNOZ m ES Profibus
772132
GTIN: 4046548069518
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü, Profibus.

istek üzerine
PNOZ m ES EtherCAT
772136
GTIN: 4046548069495
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü, EtherCAT.

istek üzerine
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
GTIN: 4046548069501
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü, EtherNet/IP.

istek üzerine
PNOZ m ES Powerlink
772119
GTIN: 4046548071726
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü, POWERLINK.

istek üzerine
PNOZ m ES CANopen
772134
GTIN: 4046548069563
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü, CANopen.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin