Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
Ürün numarası: 8176280
GTIN: 4046548057935
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
PROFIBUS-DP arayüzü
| Profibus tipi | Uydu cihaz |
| İzin vrln PROFIB. ist. adrslri | 1 ... 127d |
| PROFIBUS istasyon adresi ayarı | Yazılım |
| Konektör tipi Profibus inter. | 9 pimli D-Sub dişi konektör |
| PROFIBUS protokolü adı | PPO Tip 2 |
| PROFIBUS çalışma modları | Otomatik Baud |
| Profibus açıklama dosyası adı | prt_045d.gsd |
| PROFIBUS üretici kimliği | 045Dh |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
Mekanik Veri
| Ön plaka gövde malzemesi | Alüminyum |
| Net agirlik | 90 g |
| Brüt ağırlık | 340 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27023191 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548057935 |
| Cilt | 2.708 dm3 |
| Harmonized System Code | 85439000 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |