Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8C000017","name":"PMC SI6A062Y/EC 2x 5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMC SI6A062Y/EC 2x 5A
Ürün numarası: 8C000017
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.5 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY6 ... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Genel veri
Approval |
UL Listed
CE UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi | 8 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 45 °C |
Soğutma tipi | Dahili fan |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 343 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 265 mm |
Net agirlik | 3510 g |
Brüt ağırlık | 5110 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN kodu | 4046548100211 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27023101 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC001857 |
Cilt | 0 |