text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1

Ürün numarası: 8C000176
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin;...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 10m.

 
Connector type 1 9-pin M23 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 Sıkmalı konnektör  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 TPE-E  
Kablo uzunluğu 10  m
Malzeme koruma yüzeyi K1 Cu kalay kaplı  
Renkli kablo yalıtımı 1 Turuncu  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Çapraz kesit veri kablosu K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Ekranlama K1 evet  
Kablo onayları K1 UL/CSA  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Alev direnci IEC 60332-1:kendi kndin sönen  
Net agirlik 3300  g
Brüt ağırlık 3790  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060501  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000001  
ETIM Referans Özelliği EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106381  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1