Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8C000100","name":"PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A
Ürün numarası: 8C000100
Output choke TEP3820-0CS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz.
Inductance 0,9... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Output choke TEP3820-0CS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz. Inductance 0,9 mH.
Teknik veri
Elektriksel veri
Fazlarla besleme voltajı | 3 × 0 ... 480 VAC |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 153 mm |
Genislik boyutu | 178 mm |
Derinlik boyutu | 88 mm |
Net agirlik | 5900 g |
Brüt ağırlık | 5900 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN kodu | 4046548101072 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27420107 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002563 |
Cilt | 0 |