text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMC brakeresistor FGFKQU31114/9R5/7000W

Ürün numarası: 8C000191
Braking resistor for power supply PS6. Technical data: Type Steel-grid fixed resistor. Resistance 9.5 Ohm. Power 7000 W. with temperature switch. with UL certification.

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cURus  
 
Koruma tip, muhafaza IP20  
Yükseklik boyutu 455  mm
Genislik boyutu 490  mm
Derinlik boyutu 260  mm
Net agirlik 9500  g
Brüt ağırlık 13000  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023131  
GTIN 4046548109917  
Cilt 0  dm3
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1