Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8177072","name":"PMCtendo SZ.32/0/2/2/7/K/H/60/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCtendo SZ.32/0/2/2/7/K/H/60/00
Ürün numarası: 8177072
GTIN: 4046548087123
Mo = 1,68Nm Io = 3,48A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 0,29 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
without brake;
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternativ...
Daha Fazla
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Mo = 1,68Nm Io = 3,48A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 0,29 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27022602 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000034 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548087123 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |