text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

Ürün numarası: 8176853
GTIN: 4046548088557
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of: X40a, X40b and X50a, X50b, X50c

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Anma Akımı 10  
Olarak çevre ısısı 0  
40  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60664-1  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Kalay kaplı  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Kalay kaplı  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Net agirlik 61  
Brüt ağırlık 65  
 
RoHS uygunluğu evet  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242092  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088557  
Cilt 0.168  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1