text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
1 Ürün bulundu
PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
778010
GTIN: 4046548009132
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler, kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 2 kanallı kablolama, 4 mutingsensörü, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 5 SC, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 90 mm, geçmeli vidalı tip terminaller, emniyet işlevlerinin kısa süreli askıyaalınması için cihaz, muting, muting lambalarının ve otomatik anahtarlamalarının izlenmesi.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin