Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312437","name":"PSSu K F INC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu K F INC
Ürün numarası: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, sayaç, 2 çalışma modu,yapılandırılabilir, 1
giriş, artımlı kodlayıcı, diferansiyel sinyal RS422, çözünürlük 32 Bit.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Giriş artımlı kodlayıcı
| Art. enk. girişleri tipi | Artımlı kodlayıcı |
| Sinyal girişi A, B ve/veya C | Diferansiyel sinyal (RS 422) |
| Değerlendirme sayacı dar. art. |
2x
1x 4x |
| Pot. yal. art./per.besleme | Evet |
| Pot. yal. art./mod.besleme | Evet |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
P_EMV_NORM_EN 12015
P_EMV_NORM_EN 12016 P_EMV_NORM_EN 61131-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali |
D-sub erkek
D-sub dişi |
| Yükseklik boyutu | 128.9 |
| Genislik boyutu | 30 |
| Derinlik boyutu | 56 |
| Net agirlik | 90 |
| Brüt ağırlık | 105 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242605 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548064766 |
| Cilt | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, 30 mm genişliğinde kompakt modüller için etiketleme braketi, PU 5adet.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu A Con 4 S
313117
PSSu, kompakt modüller için konektör, 1 sıralı, 4 pimli, vidalıbağlantı,
SPRINGCON serisi.
PSSu A Con 4 C
313118
PSSu, kompakt modüller için konektör, 1 sıralı, 4 pimli, yaylı bağlantı,
SPRINGCON serisi.