Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PSSu K F EI CV-T
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, sayaç, emniyetli hareket izleme, konum sayacı değerini kaydetme, 2 çıkış, arıza emniyetli, 0,5 A, tekkutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı aşırı yük korumalı, geribildirimsiz, 1 çıkış, standart, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devrekorumalı, basamaklama için 1 CIO birleşik giriş ve çıkış, standart, kodlayıcı için 1 giriş, Mini-IO dişi konektör, 8 pimli, yakınlık anahtarı için 2 giriş, artan çevresel gereklilikler için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
| U1'in amacı | Modül beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) |
5
5 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1.1 |
| U2'in amacı | Çevre birimi beslemesi |
| Besleme gerilimi 2 (V) |
24
24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -30 %/+25 % |
| U3'ün amacı | |
| U3 besleme voltajı tipi | DC |
| U3 toleransı | -30 %/+25 % |
| Yak. anahtrsız prog. izl. fon. | 0,1 Hz - 5 kHz |
| Artımsal enkoder giriş sayısı |
1
1 |
| Bağlantı (artım kodlayıcı) | 8 pimli Mini-IO dişi konnektör |
| Değerlendirme sayacı dar. art. |
1x
4x |
| Faz knm. dif.sin. art.enk. | 90° ±30° |
| Hist. art. yok prog. mon. fnk. | 0,1 Hz - 500 kHz |
| Potansiyel yalıtım S/C O | Evet |
| Potan.yalıt. S/C O - I | Evet |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
| İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-40
70 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Briefly |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Sınır değ. üz. reaks. süresi | 1/f_actual + 10ms |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Bağlantı terminali | Konnektör çıtası |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 128.9 |
| Genislik boyutu | 56 |
| Derinlik boyutu | 56 |
| Net agirlik | 150 |
| Brüt ağırlık | 165 |
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548087116 |
| Cilt | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları