text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu E F INC

Ürün numarası: 312280
GTIN: 4046548061260
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, sayaç, 2 çalışma modu, yapılandırılabilir, 1 giriş, artımlı kodlayıcı, diferansiyel sinyalRS422, çözünürlük 32 Bit.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Uygulama aralığı Fail-safe  
 
Art. enk. girişleri tipi Artımlı kodlayıcı  
Sinyal girişi A, B ve/veya C Diferansiyel sinyal (RS 422)  
Değerlendirme sayacı dar. art. 1x  
Pot. yal. art./per.besleme Evet  
Pot. yal. art./mod.besleme Evet  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj IP54  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type IP20  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Gövde malzeme kodu PA  
Terminal yapısı steckbar  
Yükseklik boyutu 76  
Genislik boyutu 25.2  
Derinlik boyutu 60.2  
Net agirlik 49  
Brüt ağırlık 58  
Kodlama elemanı adı J  
Kodlama elemanı rengi gelb  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242205  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548061260  
Cilt 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10 adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı.