text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu E F 2DOR 8

Ürün numarası: 312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 2çıkış, röle kontakları, 8 A, N/O, potansiyelsiz.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Fail-safe  
 
İzin verilen yükler ohmsch  
induktiv  
Röle çıkışlar adedi 2  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 250  
Max. current AC1 safety cont. 8  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 8  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Emniyet kontakları: UL'de AC 250 V AC G.U. (same polarity)  
Emn. kontakları: pilot görevi B300, R300  
Röle çık. AÇIK tip. işl. sür. 20 - 60 ms  
Röle kontak malzemesi AgCuNi  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Pot.yal. RlCont - Uint1 4900 V (emniyetli ayırma)  
Pot.yal. RlCont - U2 4900 V (emniyetli ayırma)  
Pot.yal. RlCont1 - CRail 3050 V (temel yalıtım)  
Pot.yal. RlCont1 - RlCont2 4900 V (emniyetli ayırma)  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
UL ile ortam sıcaklığı 60 °C  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj IP54  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type IP20  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 Relaiskont. und Module Supply  
Potansiyel yalıtım tipi 1 sichere Trennung  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 Relaiskont. und Periph.Supply  
Potansiyel yalıtım tipi 2 sichere Trennung  
Aradaki potansiyel yalıtım 3 Relaiskontakt und C-Schiene  
Potansiyel yalıtım tipi 3 sichere Trennung  
Aradaki potansiyel yalıtım 4 Relaiskont.1 und Relaiskont.2  
Potansiyel yalıtım tipi 4 sichere Trennung  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Gövde malzeme kodu PA  
Terminal yapısı steckbar  
Yükseklik boyutu 76  
Genislik boyutu 25.2  
Derinlik boyutu 60.2  
Net agirlik 90  
Brüt ağırlık 99  
Kodlama elemanı adı H  
Kodlama elemanı rengi gelb  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242604  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001599  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548018585  
Cilt 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı.

Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10 adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.