Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"314185","name":"PSSu E F PS-P-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E F PS-P-T
Ürün numarası: 314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli
çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, besleme girişli C rayı 10 A, artançevresel gereklilikler
için.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Uygulama aralığı | Standart/arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U2'in amacı | Çevre birimi beslemesi |
| Besleme gerilimi 2 (V) |
24
24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -30 %/+25 % |
| UINT1 - U2 pot. yalıtım | |
| U1 - U2 potansiyel yalıtım | |
| Standart UINT1 U kesme köprüsü | EN 61131-2 |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-40
70 |
| UL ile ortam sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Briefly |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | 25g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Gövde malzeme kodu | PA |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 76 |
| Genislik boyutu | 12.6 |
| Derinlik boyutu | 60.2 |
| Net agirlik | 34 |
| Brüt ağırlık | 43 |
| Kodlama elemanı adı | A |
| Kodlama elemanı rengi | Sarı |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242611 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049091 |
| Cilt | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası, artan çevre
gereksinimleri için.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli
modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi,
besleme girişli C rayı, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal,
vidalı bağlantı, artan çevresel gereklilikler için. Yalnızca A sistemortamında ana
modülden sonra ve PSSu XRF-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarakkullanılır!
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme
girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi,
besleme girişli C rayı, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal,
yaylı bağlantı, artan çevresel gereklilikler için. Yalnızca A sistemortamında ana
modülden sonra ve PSSu XRF-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarakkullanılır!