Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312619","name":"PSSu BP 1/12 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu BP 1/12 C
Ürün numarası: 312619
GTIN: 4046548046182
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA UL Recognized Component |
Teknik veri
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PA |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali | Kafes bağlama terminali |
| Terminal yapısı | sabit |
| Yükseklik boyutu | 155 mm |
| Genislik boyutu | 12.6 mm |
| Net agirlik | 46 g |
| Brüt ağırlık | 59 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242603 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548046182 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 1..50 arası
numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme
etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 51..50arası
numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme
etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 101..150arası
numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme
etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 151..200arası
numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme
etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.