text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu XB F -T

Ürün numarası: 314092
GTIN: 4046548054279
PSSu, temel istasyon, arıza emniyetli ve standart, kablo tabanlı modül için genişletme modülü, FS ve ST verileri ve modül beslemesi için veriyolu uzantısı, artan çevresel gereklilikler için.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -40 - 70  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Briefly  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Gövde malzeme kodu PA  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 76  mm
Genislik boyutu 25.2  mm
Derinlik boyutu 60.2  mm
Net agirlik 35  g
Brüt ağırlık 45  g
Kodlama elemanı adı L  
Kodlama elemanı rengi Sarı  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054279  
Cilt 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu XR F -T
PSSu XR F -T 314093
PSSu, temel istasyon, arıza emniyetli ve standart, kablo tabanlı modül için genişletme modülü, FS ve ST verileri ve modül beslemesi için veriyolu uzantısı, artan çevresel gereklilikler için.
PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler için.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler için.
PSSu BP-C 2/8 S-T
PSSu BP-C 2/8 S-T 314630
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler için.
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler için.