text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)

Ürün numarası: 313116
GTIN: 4046548061222
PSSu, kompakt modüller için konektör seti, 3 sıralı/30 pimli, yaylı bağlantı, BL-I/O serisi, PU 2 konektör.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
 
Olarak çevre ısısı -20  
100  
İletken kesiti 1  
1  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 22-18  
Net agirlik 43  
Brüt ağırlık 44  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242692  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061222  
Cilt 0.075  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 2