Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"327133","name":"PSS u2 EF 4DO 2A -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 EF 4DO 2A -R
Ürün numarası: 327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, elektronik modül, arızaya dayanıklı, 4 çıkış, yarı iletken, 2 A,
tek kutuplu, kapanma gecikmesi, pozitif anahtarlama, kısa devrekorumalı,
aşırı yük korumalı, 1 sıra, artan çevresel gereksinimler ve demir yolu
uygulamaları için, terminal bloku PSS u2 T 8 gereklidir (teslimatkapsamına dahil değildir
).
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSS u2, elektronik modül, arızaya dayanıklı, 4 çıkış, yarı iletken, 2 A, tek kutuplu, kapanma gecikmesi, pozitif anahtarlama, kısa devrekorumalı, aşırı yük korumalı, 1 sıra, artan çevresel gereksinimler ve demir yolu uygulamaları için, terminal bloku PSS u2 T 8 gereklidir (teslimatkapsamına dahil değildir ).
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Fail-safe |
Teknik veri
Elektriksel veri
| İzin verilen yükler |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Yarı iletken çıktılar
| Potansiyel yalıtım S/C O | ja |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Çevresel veri
| Stand. 1 demiryolu uyg. sitesi | EN 50125-3 |
| Stand.1 demir.için uyg. sitesi | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Stand.2 demiryolu uyg. sitesi | EN 61373 |
| Stand.2 demir.için uyg. sitesi | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -40 |
| UL öz. ortam sıcaklığı | UL 61010 |
| UL ile ortam sıcaklığı | -40 - 60 °C |
| Ortam sıcaklığı için stand. 2 | EN 50125-1 |
| Standart 2'ye göre ortam sıc. | -40 ... +70 °C |
| Ortam sıcaklığı için stand. 3 | EN 50125-3 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | EN 60068-2-30 |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| Standard1 b/band noise, rail | P_BREITB_RAUSCH_NORM1_BAHN_EN 50125-3 |
| Freq. broadband noise, rail | P_BREITB_RAUS_NORM1_FREQ_BAHN_5 ... 2000 Hz |
| Accel. broadband noise, rail | 5,7 m/s² eff. |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | 100 m/s² |
| 2 ile açıklık ve kaçak mes. |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Aşırı voltaj kategorisi 2 | III |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP51 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | HL-Ausgang und Module Supply |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Funktionsisolierung |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Periphery und Module Supply |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Funktionsisolierung |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | PC |
| Terminal yapısı | steckbar |
| Yükseklik boyutu | 110.8 |
| Genislik boyutu | 12.5 |
| Derinlik boyutu | 72.5 |
| Net agirlik | 34 |
| Brüt ağırlık | 43 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103571 |
| Cilt | 0.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |