text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS u2 EF 2DO TP 2A

Produktnummer: 328140
GTIN: 4046548072112
PSS u2, elektronik modül, arıza emniyetli, 2 çıkış, 2 A yarı iletken, tek kutuplu, kapatma gecikmesi, açık devre algılaması, 24 V (O0+) ve 0 V (O0-) geçiş, kısa devre koruması, aşırı yük koruması, 1 sıralı, PSS u2 T 8 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikte verilmez).

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PSS u2, elektronik modül, arıza emniyetli, 2 çıkış, 2 A yarı iletken, tek kutuplu, kapatma gecikmesi, açık devre algılaması, 24 V (O0+) ve 0 V (O0-) geçiş, kısa devre koruması, aşırı yük koruması, 1 sıralı, PSS u2 T 8 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikte verilmez).

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Fail-safe  
 
İzin verilen yükler ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
Potansiyel yalıtım S/C O ja  
Number 2-pin SC outputs 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Olarak çevre ısısı -25  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Standarda göre EMC ... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Aşırı voltaj kategorisi 2 III  
Koruma tip, montaj
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Condensation permitted? unzulässig  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
2 ile açıklık ve kaçak mes. EN 81-20  
EN 50156-1  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Standart2'ye göre hız. darbesi 100 m/s²  
UL ile ortam sıcaklığı -25 - 60 °C  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Terminal protection type IP20  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Nem oranı 95 % r. F. bei 40 °C  
UL öz. ortam sıcaklığı UL 61010  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 Periphery und Module Supply  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 HL-Ausgang und Module Supply  
Potansiyel yalıtım tipi 2 Funktionsisolierung  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Funktionsisolierung  
Gövde malzemesi PC  
Terminal yapısı steckbar  
Brüt ağırlık 46  
Genislik boyutu 12.5  
Yükseklik boyutu 110.8  
Derinlik boyutu 72.5  
Net agirlik 37  
 
SCIP girişi mevcut evet  
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242604  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001599  
Cilt 0.107  dm3
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072112  
Harmonized System Code 85389091  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet, fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil klemmeblok, pakke med 1 stk.

Ekstra tilbehør

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser, bredde 50,1 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 1 stikplads,bredde 12,6 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet, fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil klemmeblok, pakke med 10 stk.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet, fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil klemmeblok, pakke med 50 stk.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, tilbehør, kodningselementer til elektronikmoduler, pakke med 10stk.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til klemmeblok, 61 x 11,5 mm, pakke med 10 stk.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes tekstholder, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes tekstholder, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.