text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS u2 EF 2DO R 8A

Ürün numarası: 328150
PSS u2, elektronik modül, arıza emniyetli, 2 çıkış, röle kontakları, N/O, dirençli ve endüktif yükleri değiştirmek için, maks. 250 V AC 10 A (AC1), voltajsız, kapatma gecikmesi yapılandırılabilir, ter...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSS u2, elektronik modül, arıza emniyetli, 2 çıkış, röle kontakları, N/O, dirençli ve endüktif yükleri değiştirmek için, maks. 250 V AC 10 A (AC1), voltajsız, kapatma gecikmesi yapılandırılabilir, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T koruyucu kodlama, 2 sıralı, PSS u2 T 8 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikte verilmez).

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Arıza emniyeti  
 
U2 potansiyel yalıtım Evet  
İzin verilen yükler Dirençli  
Endüktif  
Röle çıkışlar adedi 2  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 250  V
Max. current AC1 safety cont. 10  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 10  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Emniyet kontakları: UL'de AC 250 VAC G.U. (aynı polarite)  
Emn. kontakları: pilot görevi B300, R300  
Röle kontak malzemesi AgCuNi  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Pot. yalıtım rölesi çıkışları Evet  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0 - 60  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2 (Bölge B)  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
2 ile açıklık ve kaçak mes. EN 60664-1  
Aşırı voltaj kategorisi 2 III  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 RL çıkışı ve RL çıkışı  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Emniyetli ayırma  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 RL çıkışı ve çevre birimi bes.  
Potansiyel yalıtım tipi 2 Emniyetli ayırma  
Aradaki potansiyel yalıtım 3 RL çıkışı ve modül beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 3 Emniyetli ayırma  
Aradaki potansiyel yalıtım 4 Çevre birimi ve mod. beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 4 Fonksiyonel yalıtım  
Gövde malzemesi PC  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 110.8  mm
Genislik boyutu 25  mm
Derinlik boyutu 72.5  mm
Net agirlik 93  g
Brüt ağırlık 110  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kodu 4046548072129  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242604  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001599  
Cilt 0.378  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, terminal bloğu için, 61 x 11,5mm, PU 10 parça.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, aksesuarlar, elektronik modüller için kodlama elemanları, PU 10parça.
PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 4 yuva, genişlik 50,1 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 1 yuva, genişlik 12,6 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli, yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T koruyucu kodlama, PU 10 parça.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli, yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T koruyucu kodlama, PU 50 parça.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu için koruyucu kodlama elemanları, PU10 parça.
PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli, yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T koruyucu kodlama, PU 1 parça.