text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS u2 EF 2DO R 8A -R

Ürün numarası: 327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, elektronik modül, arızaya dayanıklı, 2 çıkış, röle kontakları, normalde açık kontak, dirençli ve endüktif yükleri anahtarlamak için,maks. 250 V AC 10 A (AC1), voltajsız, yapılandırılabilir kapanma gecikmesi, artançevresel gereksinimler ve demir yolu uygulamaları için, terminal bloğu için koruyucu kodlama PSS u2 A CE T kullanılabilir, 2sıra,...  Daha Fazla

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSS u2, elektronik modül, arızaya dayanıklı, 2 çıkış, röle kontakları, normalde açık kontak, dirençli ve endüktif yükleri anahtarlamak için,maks. 250 V AC 10 A (AC1), voltajsız, yapılandırılabilir kapanma gecikmesi, artançevresel gereksinimler ve demir yolu uygulamaları için, terminal bloğu için koruyucu kodlama PSS u2 A CE T kullanılabilir, 2sıra, terminal bloku PSS u2 T 8 gereklidir (teslimat kapsamına dahildeğildir).

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Fail-safe  
 
U2 potansiyel yalıtım ja  
İzin verilen yükler ohmsch  
induktiv  
Röle çıkışlar adedi 2  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 250  
Max. current AC1 safety cont. 10  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 10  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Emniyet kontakları: UL'de AC 250 V AC G.U. (same polarity)  
Emn. kontakları: pilot görevi B300, R300  
Röle kontak malzemesi AgCuNi  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Pot. yalıtım rölesi çıkışları ja  
Stand. 1 demiryolu uyg. sitesi EN 50125-3  
Stand.1 demir.için uyg. sitesi Abstand mind. 1m vom Gleis  
Stand.2 demiryolu uyg. sitesi EN 61373  
Stand.2 demir.için uyg. sitesi Kategorie 1, Klasse A + B  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -40  
UL öz. ortam sıcaklığı UL 61010  
UL ile ortam sıcaklığı -40 - 60 °C  
Ortam sıcaklığı için stand. 2 EN 50125-1  
Standart 2'ye göre ortam sıc. -40 ... +70 °C  
Ortam sıcaklığı için stand. 3 EN 50125-3  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? EN 60068-2-30  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Standarda göre EMC ... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Broad band noise to EN 60068-2-64  
Standard1 b/band noise, rail
Freq. broadband noise, rail
Accel. broadband noise, rail 5,7 m/s² eff.  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Standart2'ye göre hız. darbesi 100 m/s²  
2 ile açıklık ve kaçak mes. EN 81-20  
EN 50156-1  
Aşırı voltaj kategorisi 2 III  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type IP20  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 RL-Ausgang und RL-Ausgang  
Potansiyel yalıtım tipi 1 sichere Trennung  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 RL-Ausgang u. Periphery Supply  
Potansiyel yalıtım tipi 2 sichere Trennung  
Aradaki potansiyel yalıtım 3 RL-Ausgang und Module Supply  
Potansiyel yalıtım tipi 3 sichere Trennung  
Aradaki potansiyel yalıtım 4 Periphery und Module Supply  
Potansiyel yalıtım tipi 4 Funktionisolierung  
Gövde malzemesi PC  
Terminal yapısı steckbar  
Yükseklik boyutu 110.8  
Genislik boyutu 25  
Derinlik boyutu 72.5  
Net agirlik 93  
Brüt ağırlık 110  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242604  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105643  
Cilt 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, aksesuarlar, arka panel, elektronik modüller için, 4 yuva, artançevresel gereksinimler ve demir yolu uygulamaları için, genişlik 50,1 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli, yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T koruyucu kodlama, PU 10 parça.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli, yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T koruyucu kodlama, PU 50 parça.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, aksesuarlar, elektronik modüller için kodlama elemanları, PU 10parça.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, terminal bloğu için, 61 x 11,5mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli, yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T koruyucu kodlama, PU 1 parça.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu için koruyucu kodlama elemanları, PU10 parça.