text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS u2 T 8 (10 pcs.)

Ürün numarası: 328841
GTIN: 4046548072501
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli, yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T koruyucu kodlama, PU 10 parça.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval cURus  
SEV  
 
Anma Akımı 12  
Olarak çevre ısısı -40  
105  
Connector type 1 8 pin spring-loaded terminal  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Gövde rengi Siyah gri RAL 7021  
İletken kesiti 0.15  
1.5  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 26-14  
Net agirlik 150  
Brüt ağırlık 155  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242691  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072501  
Cilt 0.326  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 10