text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS u2 P0 F/S PN2

Ürün numarası: 328062
GTIN: 4046548071917
Uzak I/O sistemindeki PSS u2 için ana modül, arıza koruma ve standart, 2 RJ45 dişi konektör, PROFIsafe profili ile PROFINET, Uyumluluk Sınıfı C (CC-C), IRT/RT, Paylaşılan Cihaz, modül beslemesi ve çevrebirimi beslemesi bağlantısı için entegre besleme voltajı, potansiyel yalıtım, fonksiyonel topraklama için bağlantı, microSD kartyuvası Önemli bilgi...  Daha Fazla

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Uzak I/O sistemindeki PSS u2 için ana modül, arıza koruma ve standart, 2 RJ45 dişi konektör, PROFIsafe profili ile PROFINET, Uyumluluk Sınıfı C (CC-C), IRT/RT, Paylaşılan Cihaz, modül beslemesi ve çevrebirimi beslemesi bağlantısı için entegre besleme voltajı, potansiyel yalıtım, fonksiyonel topraklama için bağlantı, microSD kartyuvası Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 28.8  
U1 potansiyel yalıtım Evet  
U2'in amacı Çevre birimi beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı -30 %/+25 %  
U2 potansiyel yalıtım Evet  
Plug-in memory µSD card  
PROFINET ayrlanabilir il. hızı 100 MBit/s  
PROFINET iletim hızı ayarı Otomatik  
PROFINET sertifikasyonu PNO  
PROFINEY üretici kimliği 092Fh  
PROFINET i/f konektör tipi RJ45  
PROFINET tipi IO cihazı  
PROFINET (RT) döngü süresi 1 ... 512 ms  
PROFINET (IRT) döngü süresi 1 ... 16 ms  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2 (Bölge B)  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 UB ve çevre birim beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Fonksiyonel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 UB ve modül beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 2 Fonksiyonel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 3 Çevre birimi ve mod. beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 3 Fonksiyonel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 4 Modül beslemesi ve PROFINET  
Potansiyel yalıtım tipi 4 Fonksiyonel yalıtım  
Alt kısım gövde malzemesi KKE  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 110.1  
Genislik boyutu 64.1  
Derinlik boyutu 94.7  
Net agirlik 240  
Brüt ağırlık 260  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242608  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071917  
Cilt 0.805  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, aksesuarlar, blendajlı bağlantı elemanı, ana modüller için, güçkaynağı modülleri ve modül taşıyıcılar, 4 bağlantı, 4 sıralı, genişlik 50 mm, genelyükseklik sistem monte edildiğinde yaklaşık 120 mm, montaj mesafelerine dikkatedin, üst başlıklı ray üzerinde mekanik kilit, PU 10 parça.
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, ana modüller için, 9 pimli, yaylı bağlantı, microSD bellek kartı için yuva ile, PU 1 parça.
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, aksesuarlar, microSD bellek kartı, 1 GB, endüstriyel, PSS u2 ana modülleri için
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.