text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

제품 번호: 4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, cihaz, koruma tipi IP67, G/Ç kontrol sistemi, arıza koruma ve standart, 2 M12 bağlantı noktası, PROFIsafe ile PROFINET IO DEVICE,Uygunluk Sınıfı C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, veri seti I&M 0 ve 1-4, dijital girişler ve çıkışlar, 6/12 giriş, test darbesi çıkışları 24 V DC 0,25 A, 6/0 çıkış, yarı iletken, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarla...  추가 정보

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

PDP67, cihaz, koruma tipi IP67, G/Ç kontrol sistemi, arıza koruma ve standart, 2 M12 bağlantı noktası, PROFIsafe ile PROFINET IO DEVICE,Uygunluk Sınıfı C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, veri seti I&M 0 ve 1-4, dijital girişler ve çıkışlar, 6/12 giriş, test darbesi çıkışları 24 V DC 0,25 A, 6/0 çıkış, yarı iletken, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre koruması, aşırı yüke karşı korumalı, 2 çıkış, yarı iletken, 2A, çift kutuplu, 24 V (O0+) ve 0 V (O0-) değerine geçer, kısa devre koruması, aşırı yükekarşı korumalı, besleme voltajı, içeri besleme cihazı beslemesi 24 V DC 16 A, içeribesleme yükü beslemesi 24 V DC 16 A, potansiyel yalıtım, bağlantı fonksiyoneltopraklama.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
어플리케이션 범위 Failsafe  
 
U2 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 480  
U2'in amacı Yük beslemesi  
U1'in amacı Cihaz beslemesi  
U2 toleransı -30 %/+25 %  
U1 potansiyel yalıtım Evet  
U2 potansiyel yalıtım Evet  
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
공급 전압 2 (V) 24  
24  
Girişler için voltaj beslemesi Cihaz Beslemesi  
Yazılım filtre süresi 0 ms ... 10 ms  
Sayısal girişlerin adedi 6  
12  
0'daki girişte sinyal seviyesi -3 - +5 VDC  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
EN 61131-2에 따른 입력 유형 1, 3  
입력 전위 절연 예  
S/C O potansiyel yalıtımı Evet  
İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış Dirençli  
Endüktif  
Kapasitif  
1극 출력 공급 장치 공급  
반도체 출력 단락 방지 예  
2kutuplu çıkışlar için besleme Yük beslemesi  
SC çıkışı 2p. kısa devre-testi EVET  
Number 2-pin SC outputs 2  
테스트 펄스 출력의 개수 12  
PROFINET IO spesifikasyonu V2.33  
PROFINET tipi IO cihazı  
PROFINEY üretici kimliği 092Fh  
PROFINET ayrlanabilir il. hızı 100 MBit/s  
PROFINET sertifikasyonu PNO  
PROFINET i/f konektör tipi M12  
PROFINET 적합성 등급 C  
PROFIsafe 버전 V2.6  
PROFINET 전송률 설정 자동  
Olarak çevre ısısı -30  
70  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Condensation permitted? Briefly  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
UL 승인 주변 온도
영구 작동 높이 ASL 5000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2(구역 B)  
표준1에 따른 연속 충격 200m/s²  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
UL 박스 유형 유형 1  
Potansiyel yalıtım tipi 3 Fonksiyonel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 Yük beslemesi ve cihaz besl.  
Aradaki potansiyel yalıtım 3 Ethernet ve yük beslemesi  
전위 절연 유형 1 기능 절연  
전위 절연 2 사이 이더넷 및 장치 전원  
전위 절연 유형 2 기능 절연  
Bağlantı terminali M12  
Terminal yapısı vida kilitli  
Yükseklik boyutu 257.8  
Genislik boyutu 61.3  
Brüt ağırlık 1000  
Derinlik boyutu 34.5  
하우징 소재 GD-ZnAl4Cu1  
순중량 980  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242604  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088083  
용량 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
이더넷 및 SafetyNET p 케이블용의 신속한 다단계 스트리핑 도구, PU 1세트.
Crimping Tool
Crimping Tool 380071
회전 핀 및 소켓 접점 밀착용 핸드 크림핑 도구, 직경 0.08 ~ 2.5 mm², AWG 28 ~ 13, 4-맨드릴 프레싱, 조절 휠을 사용하여 크림프 측정값 세부 설정, 크림핑 오류 방지를 위한 강제 락킹.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSENmag (안전 스위치)/PIT en1.0(인에이블 스위치)을 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데사용.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메쉬) 포함, PSENcode 센서 (코드식 안전 스위치)를 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데 필요.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
플러그인 커넥터, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
플러그인 커넥터, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg9, 케이블 외경: 6-8mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
플러그인 커넥터, 5-핀(4+FE), 차폐형, 소켓 스트레이트 M12, L-코드식 (출력), 크림프 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg11, 케이블 외경: 5-9mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
플러그인 커넥터, 5-핀(4+FE), 차폐형, 소켓 스트레이트 M12, L-코드식 (출력), 크림프 커넥터, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg11, 케이블 외경: 5-9mm
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
액세서리, PDP67 및 PSS67 장치의 M12 포트용 엔드 캡, 보호 유형 IP67, 검정색, PU 4피스, A- 및 D-코드식 M12 포트 전용(380328은 L-코드식 전용).
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
액세서리, PDP67 및 PSS67 장치의 M12 포트용 엔드 캡, 보호 유형 IP67, 회색, PU 2피스, L-코드식 M12 포트 전용(380324는 A- 및 D-코드식 전용).
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, 액세서리, microSD 메모리 카드, 512MB, 산업용 버전, 니켈 도금 황동 하우징, M12 커넥터, A-코드식, PDP67 장치용. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 3m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 5m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 20m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 0.5m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 3m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 5m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 10m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 20m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin M12 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 0.5m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 3m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 5m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin M12 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 10m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 20m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 0.5m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 3m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 5m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 10m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 20m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 30m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 0.5m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 3m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 5m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 10m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 20m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 30m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 3m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 5m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 10m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 20m
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP(4R000001)용 각인 라벨, 10개 , 20 x 8 mm.
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
PSEN ml b 또는 PSEN ml s를 PDP67에 연결하기 위한 Y 어댑터, 8핀 M12 암 커넥터 1개, 스트레이트, 5핀 M12 수 커넥터 2개에 A 코드식, 스트레이트, A 코드식
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 2.5mm², 16A, 케이블 길이: 0.5m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 2.5mm², 16A, 케이블 길이: 3m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 2.5mm², 16A, 케이블 길이: 10m