Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"402260BL","name":"PITreader key ye g bl","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PITreader key ye g bl
Ürün numarası: 402260BL
GTIN: 4046548106145
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, kimlikdoğrulamalar serbestçe konfigüre edilebilir
Renk: mavi
Malzeme: Plastik
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
| Sensor principle | Transponder |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -30 - 70 °C |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Koruma tip, muhafaza |
IP65
IP67 |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Yükseklik boyutu | 15.1 mm |
| Genislik boyutu | 42 mm |
| Derinlik boyutu | 8 mm |
| Net agirlik | 8 g |
| Brüt ağırlık | 10 g |
Transponder
| Transponder enerji beslemesi | Pasif (aküsüz) |
| Çalışma frekansı | 13,56 MHz |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27280402 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548106145 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |