Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"380312","name":"PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
Ürün numarası: 380312
Geçmeli konektör, 5 pimli, düz M12 konektör, B kodlu,
vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn
nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm
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
Anma Akımı | 4 A |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 85 °C |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 5-pin M12 male connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Coding of M12 connector 1 | |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | CuSnZn |
Pimlerin malzemesi | CuZn |
Gövde rengi | Siyah |
Maks. kablo çapraz kesiti K1 | 0,75mm² |
Max. cable cross sect. AWG K1 | 18 |
Konektör onayları 1 | UL 94 HB |
Net agirlik | 22 g |
Brüt ağırlık | 25 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548055047 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 0 |