text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS67 Supply cable

Ürün numarası: 380321
Ölçüm cihazıyla, PUR, siyah RAL9005, 5x0,5, çekme zincirleri için uygun, tekli kabloların rengi: Kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri

Meter

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Tipik iletken direnci K1 39 Ohm/km  
Yalıtım direnci kablosu K1 1000 MOhm x km  
Özel kontak direnci K1 >= 1E+17 Ohm*cm  
İletken kapasitesi K1 105 pF/m  
Olarak çevre ısısı -25 - 80  °C
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PP9P  
Kablo tipi K1 Li9YH-11YH  
Renkli kablo yalıtımı 1 Siyah, RAL9005'e benzer  
Kablo yalıtım malzemesi 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6.2  mm
İletken kesiti 0.5  mm²
Kablo çapraz kesiti AWG K1 20  
Büküm K1 5 dam.yuvarl. PP ekleme ipliği  
Ekranlama K1 hayır  
İletken sayısı 5  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20549  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Alev direnci UL 1581  
CSA 22.2 FT2  
Net agirlik 50  g
Brüt ağırlık 50  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444995  
UNSPSC 25 26121636  
EAN kodu 4046548055313  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060411  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000037  
ETIM Referans Özelliği EC002599  
Cilt 0