Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"380302","name":"PSEN op1.1 adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op1.1 adapter
Ürün numarası: 380302
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSEN
op1.1/PSEN op1.3 sensörlerini (ı... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSEN op1.1/PSEN op1.3 sensörlerini (ışık perdeleri) PSS67 ve PDP67'yebağlamak için.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 4 A |
Tipik iletken direnci K1 | 55 Ohm/km |
Özel kontak direnci K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -5 - 80 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 4-pin M12 female connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
Konnektör tipi 2 | 5 pimli M12 erkek konnektör |
Konnektör tipi 2 şekli | düz |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
Pimlerin malzemesi | CuZn |
Soketlerin malzemesi | CuSn |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PVC |
Kablo tipi K1 | LifY-11Y |
Kablo uzunluğu | 0.1 m |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Siyah |
Gövde rengi | Siyah |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
Max. outside diameter cable K1 | 5.1 mm |
İletken kesiti | 0.34 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 22 |
Ekranlama K1 | hayır |
İletken sayısı | 4 |
Halojen içermeyen | evet |
Oil resistance | resistant |
Gövde malzemesi | PUR |
Net agirlik | 25 g |
Brüt ağırlık | 40 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548055337 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060313 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 0 |