text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
17 Ürün bulundu
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali,aktüatör teknolojili konveyör, makine modeli optoelektronik koruyucu ekipman ile, İngilizce operatör terminali etiketli, İngilizce ve Almanca olarak birlikte verilen belgeler.

istek üzerine
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Fişli konektör için manipülasyon koruması ve istenmeyen ayırmaya karşı koruma, tek kullanımlık, 4 adet M12 fişli konektörü sabitlemek için 4 parça

istek üzerine
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Fişli konektör için manipülasyon koruması ve istenmeyen ayırmaya karşı koruma, tek kullanımlık, 4 adet M8 fişli konektörü sabitlemek için 4 parça

istek üzerine
PES test lead 4mm-bk
1S000003
GTIN: 4046548090864
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, siyah.

istek üzerine
PES test lead 4mm-rd
1S000004
GTIN: 4046548090871
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, kırmızı.

istek üzerine
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
GTIN: 4046548090918
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, mavi.

istek üzerine
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
GTIN: 4046548090901
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, kırmızı.

istek üzerine
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
GTIN: 4046548090895
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, siyah.

istek üzerine
PES test lead 4mm-bu
1S000005
GTIN: 4046548090888
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, mavi.

istek üzerine
PES sensor board enable en
G9000005
GTIN: 4046548094176
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali sensörteknolojisi II, PITestop, PSENcode ve PITenable ile, İngilizce etiketli operatörterminali, İngilizce ve Almanca olarak birlikte verilen belgeler.

istek üzerine
PES operator board pmi en
5S000002
GTIN: 4046548094190
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali İşletim ve İzleme, PMIvisu, PITm4SEU ve PITreader ile, İngilizce operatör terminali etiketi, İngilizce ve Almanca birlikte verilen belgeler.

istek üzerine
PES sensor board enable-motor en
G9000006
GTIN: 4046548094183
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali sensör teknolojisi III, PITestop, PSENcode ve PITjog ile, DC motor hızizleme için yakınlık siviçleri ile, İngilizce etiketli terminal, İngilizce ve Almanca olarak birlikte verilen belgeler.

istek üzerine
PES sensor board js en
G9000004
GTIN: 4046548094169
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali sensörteknolojisi I, PITestop, PSENcode ve PITjog ile, İngilizce etiketli operatör terminali, İngilizce ve Almanca olarak birlikte verilen belgeler.

istek üzerine
PES logic board pnozs en
2S000002
GTIN: 4046548094305
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali lojik PNOZsigma, emniyet röleleriyle, İngilizce etiketli operatör terminali, İngilizce ve Almanca olarak birlikte verilen belgeler.

istek üzerine
PES logic board pnozm en
3S000002
GTIN: 4046548094312
Pilz Eğitim Sistemi, operatör terminali yazısı: İngilizce, ek belgeler: İngilizce ve Almanca

istek üzerine
PES actuator board ec en
1S000009
GTIN: 4046548094336
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali,aktüatör teknonolojili kontaktör, 24 V DC yardımcı kontaktörlerle, İngilizce etiketli operatörterminali, İngilizce ve Almanca olarak birlikte verilen belgeler.

istek üzerine
PES actuator board work piece-spare part
6S000003
GTIN: 4046548100303
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali aktüatör teknolojisi için yedek.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin