text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

SN CAB RJ45s RJ45s, 1m

Ürün numarası: 380003
GTIN: 4046548053715
Ağ kablosu, SafetyNET p, Cat5e, PUR, sarı RAL1003, blendajlı, 4 pimli, düz RJ45 konektör (IP20), düz RJ45 konektöründe (IP20), kablo uzunluğu: 1 m

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Type of rated voltage U1 DC  
Anma Akımı 0.5  
Tip. karakteristik emped. K1 100 Ohm  
Olarak çevre ısısı -40  
70  
Connector type 1 4-pin RJ45 male connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 4 pimli RJ45 erkek konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Au  
Pimlerin malzemesi CuZn  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PE  
Kablo uzunluğu 1  
Kablo uzunluğu toleransı K1 + 0,035m  
Malzeme koruma yüzeyi K1 Sn  
Kablo kategorisi K1 Cat5e  
Renkli kablo yalıtımı 1 Signal yellow RAL1003  
Gövde rengi Signal yellow RAL1003  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 hayır  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6.9  
6.9  
İletken kesiti 0.35  
0.35  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 22  
Büküm K1 Yıldız dörtlü  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Wire mesh  
İletken sayısı 4  
Kablo onayları K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20236  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Alev direnci IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
Gövde malzemesi PC  
Yükseklik boyutu 18.2  
Genislik boyutu 14  
Derinlik boyutu 50.5  
Net agirlik 78  
Brüt ağırlık 89  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060307  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000001  
ETIM Referans Özelliği EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548053715  
Cilt 1.242  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1