text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m

Ürün numarası: 630302
GTIN: 4046548002218
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Anma Akımı 4  
Tipik iletken direnci K1 57 Ohm/km  
Özel kontak direnci K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
İletken kapasitesi K1 65,6 pF/m  
Olarak çevre ısısı -25  
80  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP68  
Connector type 1 4-pin M12 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Coding of M12 connector 1 A coded  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Soketlerin malzemesi CuSn  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PP (9Y)  
Kablo tipi K1 LiF9Y11Y  
Kablo uzunluğu 10  
Renkli kablo yalıtımı 1 Sarı, RAL 1003'e benzer  
Gövde rengi Siyah  
Kablo yalıtım malzemesi 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 hayır  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.1  
5.1  
İletken kesiti 0.34  
0.34  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 22  
Ekranlama K1 hayır  
İletken sayısı 4  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Alev direnci UL VW1  
Gövde malzemesi PUR  
Net agirlik 357  
Brüt ağırlık 367  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060311  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548002218  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1