Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"533150","name":"PSEN cable M8-8sf, 2m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cable M8-8sf, 2m
Ürün numarası: 533150
GTIN: 4046548049978
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Anma Akımı | 1.5 |
| Tipik iletken direnci K1 | 140 Ohm/km |
| Özel kontak direnci K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| İletken kapasitesi K1 | 57,5 pF/m |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-40
80 |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 8-pin M8 female connector |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Metal dişli halka konn 1 | GD-Zn, Ni |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Soketlerin malzemesi | CuSn |
| Kablo malzemesi K1 | Cu |
| Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PP soğuk direnç |
| Kablo tipi K1 | LiF9Y11Y |
| Kablo uzunluğu | 2 |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Sarı, RAL 1003'e benzer |
| Gövde rengi | Siyah |
| Kablo yalıtım malzemesi 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
5.7
5.7 |
| İletken kesiti |
0.14
0.14 |
| Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 26 |
| Büküm K1 | 8 damarlı yuvarlak pamuk dolgu |
| Ekranlama K1 | hayır |
| İletken sayısı | 8 |
| Kablo onayları K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| Konektör onayları 1 | UL 94 HB |
| Halojen içermeyen | evet |
| Oil resistance | resistant |
| Alev direnci |
CSA FT-2
UL 1581, Kablo Alevi |
| Gövde malzemesi | PUR |
| İnterlock vidası torku | 0,4 Nm |
| Net agirlik | 73 |
| Brüt ağırlık | 79 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548049978 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |