text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH

Ürün numarası: C1000048
GTIN: 4046548104653
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12 erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 5 m

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Anma Akımı 4  
İletken direci veri kablosu K1 20°C'de <=87,5 Ohm/km  
Yalıtım direnci kablosu K1 > 2,5 MOhm/KFT  
Tip. karakteristik emped. K1 120 Ohm ± 15 Ohm  
Olarak çevre ısısı -40  
80  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Connector type 1 5-pin M12 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli açılı  
Coding of M12 connector 1 A coded  
Konnektör tipi 2 5 pimli M12 erkek konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli açılı  
Coding of M12 connector 2 A coded  
Metal dişli halka konn 1 CuZn, nikel kaplama  
Metal dişli halka konn 2 CuZn, nikel kaplama  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Sızdırmazlık malzemesi FKM  
Pimlerin malzemesi CuZn  
Soketlerin malzemesi CuZn  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Kablo uzunluğu 5  
Malzeme koruma yüzeyi K1 Cu  
Renkli kablo yalıtımı 1 Signal yellow RAL1003  
Gövde rengi Siyah  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 hayır  
Bend radius (when laying) K1 12 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 7.7  
7.7  
Yalıtım mlz. veri kablosu K1 FM-PE  
Yalıtım mlz. besleme kabl. K1 HD-PE  
Diameter data line AWG K1 24  
Çapraz kesit veri kablosu K1 0,22mm²  
Çapraz kesit UB kablo K1 0,50mm²  
Çapraz kesit korumalı kablo K1 0,50mm²  
Büküm K1 (1x2xAWG24+Al)+(1x2xAWG21+Al)  
Çevre koruma  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Wire mesh  
İletken sayısı 5  
Kablo onayları K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20233  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Alev direnci UL FT2  
UL 20233  
İnterlock vidası torku 0,4 Nm  
Net agirlik 387  
Brüt ağırlık 397  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060311  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548104653  
Cilt 1.198  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1