text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

SafetyNET p Connector RJ45s

Ürün numarası: 380400
GTIN: 4046548055726
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli), kablo çapı: 6,3-6,7 mm

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval -  
 
Anma Akımı 0.5  
Olarak çevre ısısı -40  
70  
Connector type 1 4-pin RJ45 male connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Pimlerin malzemesi Cu (Bakır) alaşım  
Malzeme koruma yüzeyi K1 Ni  
Kablo kategorisi K1 Cat5e  
Gövde rengi Signal yellow RAL1003  
Max. outside diameter cable K1 6.3  
6.7  
Maks. kablo çapraz kesiti K1 0,75mm²  
Max. cable cross sect. AWG K1 22  
Net agirlik 10  
Brüt ağırlık 60  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27440304  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000047  
ETIM Referans Özelliği EC000516  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055726  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1