Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6Z000003","name":"PSEN enc HTL 1024 ss","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN enc HTL 1024 ss
Ürün numarası: 6Z000003
Emniyetli artımlı kodlayıcı, 1024 vuruş/devir, HTL
arabirimi ile, 10 mm masif boş mil, düz kama uyumlu.
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
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
Güç tüketimi DC | 0.96 W |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 90 °C |
Maks. bağıl nem | 98% |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 100g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Bağlantı tipi | M23, 12-pin |
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Yükseklik boyutu | 90.6 mm |
Genislik boyutu | 58 mm |
Derinlik boyutu | 72.2 mm |
Net agirlik | 295 g |
Brüt ağırlık | 483 g |
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
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN kodu | 4046548095111 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27270502 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001486 |
Cilt | 3.357 |