Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400335","name":"PIT es backplate language","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es backplate language
Ürün numarası: 400335
PITestop, E-STOP etiketli pul,
İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinde, PIT es2
ve PIT es5 hariç tüm butonlara uygun.
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | CE |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -30 - 85 °C |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 1 mm |
Genislik boyutu | 75 mm |
Net agirlik | 3 g |
Brüt ağırlık | 6 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371292 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002024 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548071191 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |