text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT esb1.3 safe contact block 2n/c 1n/c

Ürün numarası: 400304
PITestop, kontak bloğu, 1 N/C + 1 N/C, izlemeli, terminaller (vidalı tip).

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Kendi kendini izleyen evet  
 
Min. kontak akımı 1  
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi E- STOP AgNi  
Olarak çevre ısısı -30 - 85  °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yükseklik boyutu 37  mm
Genislik boyutu 45.3  mm
Derinlik boyutu 43.6  mm
Net agirlik 56  g
Brüt ağırlık 60  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371302  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548003765  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1