Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"328842","name":"PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
Ürün numarası: 328842
GTIN: 4046548073737
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli,
yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T
koruyucu kodlama, PU 50 parça.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
cURus
SEV |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Anma Akımı | 12 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-40
105 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 8 pin spring-loaded terminal |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Gövde rengi | Siyah gri RAL 7021 |
| İletken kesiti |
0.15
1.5 |
| Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 26-14 |
| Net agirlik | 780 |
| Brüt ağırlık | 850 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242691 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548073737 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 50 |