Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"328914","name":"PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
Ürün numarası: 328914
GTIN: 4046548072594
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242692 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072594 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 10 |