text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

Caps for IP67 moduls

Número do produto: 380324
GTIN: 4046548065251
Aksesuarlar, PDP67 ve PSS67 cihazlardaki M12 bağlantı noktaları için uçkapakları, koruma tipi IP67, siyah, PU 4 parça, yalnızca A ve D kodlu M12 bağlantı noktaları için (380328 yalnızca L kodlu için).

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

 
Olarak çevre ısısı -30  
70  
Condensation permitted? Briefly  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Net agirlik 4  
Brüt ağırlık 6  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27440208  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000058  
ETIM Referans Özelliği EC002314  
Cilt 0  dm3
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548065251  
Harmonized System Code 85389099