Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"A3000003","name":"IndustrialPI DO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
IndustrialPI DO
Ürün numarası: A3000003
GTIN: 4046548110104
EndüstriyelPI 4 için genişleme modülü, 16 dijital çıkış, çıkış
başına maks. akım: 500 mA (yüksek taraf modu), 100 mA (itme-çekme modu)
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval | CE |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -40 - 55 °C |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | Plastik |
| Yükseklik boyutu | 96 mm |
| Genislik boyutu | 22.5 mm |
| Derinlik boyutu | 110.5 mm |
| Net agirlik | 130 g |
| Brüt ağırlık | 136 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 19200192 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001413 |
| GTIN | 4046548110104 |
| Cilt | 0.423 dm3 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |