text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op Protective Column 4-120/1

Ürün numarası: 630964
GTIN: 4046548074819
400 mm ışın mesafesi için 165 cm PSEN op Koruyucu Kolon dahil olmak üzere vücut koruma çözünürlüğü içinentegre aynalar. Ayna sayısı: 4. Olası bir aksesuar olarak, sabit taban ünitesi "PSEN op Koruyucu Taban" sabitlenebilir.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

400 mm ışın mesafesi için 165 cm PSEN op Koruyucu Kolon dahil olmak üzere vücut koruma çözünürlüğü içinentegre aynalar. Ayna sayısı: 4. Olası bir aksesuar olarak, sabit taban ünitesi "PSEN op Koruyucu Taban" sabitlenebilir.

Approval -  
 
Gövde malzemesi Alüminyum  
Net agirlik 13110  
Brüt ağırlık 13800  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27273791  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074819  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Koruyucu Taban/1, paslanmaz çelik ve 3 yaydan oluşan bir taban plakasından ve ilgili eklentiden oluşur. "PSEN op KoruyucuKolon" ve uygun montaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ilebirleştirildiğinde, güçlü mekanik etkilerden sapan aynaların ışık korumalarının korunması sağlanır.