Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"632505","name":"PSEN opII protective column-060 Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN opII protective column-060 Set
Ürün numarası: 632505
GTIN: 4046548096170
Sette, 450 mm uzunluğa kadar emniyet ışık korumaları için koruyucu kolon
"PSEN opII protective column-60", sabitleme vidaları ve "PSEN opII
ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur.Işık korumalarının
ağır mekanik darbelerden korunması. PSEN optII ürün serilerindeki
emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Sette, 450 mm uzunluğa kadar emniyet ışık korumaları için koruyucu kolon "PSEN opII protective column-60", sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur.Işık korumalarının ağır mekanik darbelerden korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.
Genel veri
| Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-25
60 |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Dengeleme ayağı malzemesi | Alüminyum |
| Yükseklik boyutu | 624 |
| Genislik boyutu | 96 |
| Derinlik boyutu | 68 |
| Net agirlik | 3250 |
| Brüt ağırlık | 7150 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272792 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096170 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN opII slot nuts
632512
PSEN opII ışık koruması veya koruyucu kolon profiline
aksesuar takmak için yuva somunları. Minimum paket içeriği 4 parça.