Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"541182","name":"PSEN cs4.1 Key gy2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cs4.1 Key gy2
Ürün numarası: 541182
PSEN cs4.1p için transponder anahtarı, gri "2" işaret, malzeme:
plastik, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113)
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
Sensor principle | Transponder |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Yüksek |
Aktarıcı kodlaması | tamamen kodlanmış |
ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı |
-10
55 |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
Yükseklik boyutu | 15.1 |
Genislik boyutu | 42 |
Derinlik boyutu | 8 |
Net agirlik | 5 |
Brüt ağırlık | 6 |
Transponder
Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548096675 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27274692 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002997 |
Cilt | 0 |