Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"541065","name":"PSEN cs3.1p Key 1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cs3.1p Key 1 switch
Ürün numarası: 541065
GTIN: 4046548099805
PSEN cs4.1 Key transponder anahtarı için emniyet siviçi, 2
emniyet çıkışı, M8, 8 pimli erkek konektör, kodlanmış, aksesuarlar:
anahtar adaptörü (532113) ve anahtar (541181 veya
541182 veya 541183 veya 541184)
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSEN cs4.1 Key transponder anahtarı için emniyet siviçi, 2 emniyet çıkışı, M8, 8 pimli erkek konektör, kodlanmış, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113) ve anahtar (541181 veya 541182 veya 541183 veya 541184)
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | gering |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | codiert |
| Seri bağlantı için uygun | ja |
| ünite tipi | Sensor |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1 |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Potansiyel yalıtım S/C O | nein |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -10 |
| Hmax'da maks. ortam sıcakl. | |
| 2000 m'de maks. ortam sıcakl. | +55 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP6K9K |
Mekanik Veri
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| Sensör gömme monte edilebilir | Ja, Montagehinweis beachten |
| Bağlantı tipi | M8, 8pol. male |
| Cable lines | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Yükseklik boyutu | 37 |
| Genislik boyutu | 26 |
| Derinlik boyutu | 18 |
| Net agirlik | 35 |
| Brüt ağırlık | 50 |
Transponder
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27274601 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548099805 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Devreye alım aksesuarları
PSEN cs4.1 Key gy1
541181
PSEN cs4.1p için transponder anahtarı, gri "1" işaret, malzeme:
plastik, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113)
PSEN cs4.1 Key gy2
541182
PSEN cs4.1p için transponder anahtarı, gri "2" işaret, malzeme:
plastik, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113)
PSEN cs4.1 Key gy3
541183
PSEN cs4.1p için transponder anahtarı, gri "3" işaret, malzeme:
plastik, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113)
PSEN cs4.1 Key gy4
541184
PSEN cs4.1p için transponder anahtarı, gri "4" işaret, malzeme:
plastik, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113)
PSEN cs4.1 Key bl
541186
PSEN cs4.1p için transponder anahtarı, mavi işaret, malzeme:
plastik, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113)
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cs key adapter bracket
532114
PSENcode anahtarı için ara parçalı montaj yardımcısı, PSENcode
anahtarı ve PSENcode anahtar adaptörü bağlantısı.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
SDD ES ETH
540130
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2
RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite
ile verilmez).
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kablo, adaptör, IP67, M12 erkek konektör, siyah, düz, 8 pimli, M8 dişi
konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, 8 sinyalin tümü için 1:1 dahili kablolama,
PSEN sensörlerini bağlamak için dönüştürücü.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kablo, Y adaptör, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel
olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir,
PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 F 4 code
773603
Pilz kontrol sistemine PSENcode, PSENslock ve PSENini bağlantısı için
merkezi olmayan pasif dağıtıcı, maks. 4 sensör, koruma tipi
IP67.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cs4.1 Key gy1
541181
PSEN cs4.1p için transponder anahtarı, gri "1" işaret, malzeme:
plastik, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113)
PSEN cs4.1 Key gy2
541182
PSEN cs4.1p için transponder anahtarı, gri "2" işaret, malzeme:
plastik, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113)
PSEN cs4.1 Key gy3
541183
PSEN cs4.1p için transponder anahtarı, gri "3" işaret, malzeme:
plastik, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113)
PSEN cs4.1 Key gy4
541184
PSEN cs4.1p için transponder anahtarı, gri "4" işaret, malzeme:
plastik, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113)
PSEN cs4.1 Key bl
541186
PSEN cs4.1p için transponder anahtarı, mavi işaret, malzeme:
plastik, aksesuarlar: anahtar adaptörü (532113)