Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"544022","name":"PSEN enc m2 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN enc m2 eCAM
Ürün numarası: 544022
Mutlak kodlayıcı, çok dönüşlü, iki yedekli SSI arabirimi ile,
masif mil 10 mm, düz kama.
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
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
Güç tüketimi DC | 3.6 W |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -20 - 70 °C |
Maks. bağıl nem | 98% |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 60g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Bağlantı tipi | Terminals |
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Yükseklik boyutu | 125 mm |
Genislik boyutu | 75 mm |
Derinlik boyutu | 75 mm |
Net agirlik | 850 g |
Brüt ağırlık | 1050 g |
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
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN kodu | 4046548067637 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27270502 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001486 |
Cilt | 0 |