Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"774197","name":"PNOZ e7p 24VDC 2 so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ e7p 24VDC 2 so
Ürün numarası: 774197
Emniyet rölesi (bağımsız), UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm,
vida tipi geçmeli terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, 2
tek ışık huzmeli ışık perdesinin izlenmesi için.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Maks. cihaz devre kesicisi | 6 A yavaş/10 A hızlı |
Yarı iletken çıktılar
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 61496-1
EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 94 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 130 g |
Brüt ağırlık | 145 g |
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
EAN kodu | 4046548055900 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 0.285 |
Opsiyonel aksesuarlar
Terminal block filter 1
774195
PNOZelog, PNOZmulti ve PSS için aksesuarlar, 3 -
10 kOhm yük aralığı için filtreli terminal bloğu. NOT: Ürün üretimdenkaldırılmıştır. Takip ürünü:
772290 terminal bloğu filtresi 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
PNOZ, PNOZmulti ve PSS için aksesuarlar, 10 -
30 kOhm yük aralığı için filtreli terminal bloğu. NOT: Ürün üretimdenkaldırılmıştır. Takip ürünü:
772291 terminal bloğu filtresi 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Vidalı tip yedek takılabilir terminal seti, PU = 1 parça P1 ve 1
parça P2.