Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"839770","name":"S1MS 400VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
S1MS 400VAC 2c/o
Ürün numarası: 839770
Termistör izleme rölesi, motorların, jeneratörlerin vs. aşırı ısınmasına
karşı bir koruma cihazı olarak, 2 yedek kontak, 2 değiştirme kontağı,genişlik =
22,5 mm, UB = 400 V AC.
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
CCC UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 400 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC |
Güç tüketimi AC | 3.5 VA |
Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Ölçüm devresi
Response value Ran | 3.6 kOhm, ±10 % |
Rab ayırma değeri | 1,8 kOhm, ±%10 |
20°C'de maks. soğuk direnci Rc | 1,5 kOhm |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Röle kontak malzemesi | AgCdO |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 3,0 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | sabit |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
Yükseklik boyutu | 87 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 160 g |
Brüt ağırlık | 170 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
EAN kodu | 4046548007206 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371810 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001446 |
Cilt | 0.255 |